Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
PL-1/8B - 拡張継手G1/8 – 26mm
部品表
PL-1/8B
A
最大寸法
H34 X Ømax 20 mm
B
雄接続
1/8 G Inch
C
雌接続
1/8 G Inch
HEX
六角レンチ
CH 17 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D