카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
SWB.02 - Ball-Lock Matrix ISO 8977 A HSS 1.3343
Bill of material
SWB.02 - 20 x 32
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD5
Quick change punch retainer
8 mm
DD1
d1
mm
DD4
d4 max
mm
DD2
d2
mm
L1
32 mm
L
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D