Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
P908CIN - PIES DE MONTAJE DE PLÁSTICO CON PERNO DE ACERO INOXIDABLE TIPO A R. 15 Y BASE ANTIDESLIZANTE
Lista de materiales
P90860.TM14X13001CIN
SHA256
INAME
Nombre interno
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
D2
53 mm
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
E
16 mm
MIS07
s
6.5 mm
MIS08
R
15 mm
MIS09
d1
mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Peso
g
MIS12
F1
13000 N
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D