Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-71 Series Casters - Dual Wheel Casters - Kingpinless Style
Bill of material
2-71-4001501-70-12.2557.253.3755.254.1256.125S0.566
PN
Reference Number
2-71-4001501-70-12.2557.253.3755.254.1256.125S0.566
SERIES
Series
2-71
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
BRNG
Bearing
SLS
Swivel Lead Default/Custom
SL
Swivel Lead
Дюйм
SLO
Swivel Lock
NY
Notched Yoke
SLOP
Lock Position
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
BHDIA
Bolt Hole Dia.
Дюйм
XTPS
X Top Plate Size
Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
Дюйм
XST
X Slotted to
Дюйм
YST
Y Slotted to
Дюйм
HT
Hole Type
OH
OAH
Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D