Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
CHELIC
説明
MDX - Twinrod slide rail cylinder
部品表
MDX12x10-
MODEL
Model
BORE
Bore Size
mm
STROKE
Standard Stroke
mm
Enter value for STROKE
Standard Stroke
mm
cm
inch
ft
SWT
Switch
NOS
Number of switch
mm
SHD
Shock Device
NSHD
Number of bracket
POS
Position of rod
mm
Enter value for POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
E1
0.0 mm
E2
2 mm
F
mm
N
1 mm
F1
mm
G
mm
NN
1 mm
H
mm
M
4 mm
MM
2 mm
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D