您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9113.2-2000 100PN11.0MPa(F)
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.2-2000
pn11.0mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn11.0mpa/gb9113.2-2000pn11.0mpafemale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN11.0MPa(F)},{IDNR=},{DN=100},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{NN=152}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T9113.2-2000 PN110 F - 凹凸面整体钢制管法兰
明细表
GB/T9113.2-2000 100PN11.0MPa(F)
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
DD
法兰外径DD
275
275
mm
K
螺栓孔中心圆直径
216.0
216.0
mm
L
螺栓孔径
26.0
26.0
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M24
M24
D
168.0
168.0
mm
X
157.5
157.5
mm
Y
159.0
159.0
mm
F1
7
mm
F2
5
mm
C
法兰厚度
38.5
38.5
mm
NN
法兰颈部直径
152
152
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D