Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MO14 - Giunzione intermedia
Lista materiale
03040060
NAME
Nome
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tubo
mm
L2
mm
L2IN
in
CH1
mm
CH2
mm
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
60 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
363 psi
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits
NN
0 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D