IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
03100041
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo20_taper_lateral_tee.prj},{NB=03100041},{NAME=03100041},{CODE=03100041},{TYPE=MO20 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=R1/8},{L1=8},{L1IN=.315},{L2=17},{L2IN=.669},{L3=24},{L3IN=.945},{CH1=11},{CH2=14},{G=38},{OZ=1.340},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03100041},{NNCUSTOM=MO20},{NTCUSTOM=Taper Lateral Tee},{LINACUSTOM=03100041},{STEPFILE=03100041},{PNGFILE=MO20},{DWGFILE=MO20},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MO20 - Taper Lateral Tee
Bill of material
03100041
NAME
Name
03100041
03100041
CODE
Code
03100041
03100041
TYPE
Type
MO20 08 18
MO20 08 18
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
8
8
mm
D1
R1/8
R1/8
mm
L1
8
8
mm
L1IN
.315
.315
in
L2
17
17
mm
L2IN
.669
.669
in
L3
24
24
mm
L3IN
.945
.945
in
CH1
11
11
mm
CH2
14
14
G
38
38
g
OZ
1.340
1.340
oz
WT
Working Temperature
-40 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-40 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
60
bar
WPP
Working Pressure (max)
363
psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits
NN
0
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D