피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
4040-C6-55
Danly
Rectangular Die Sets
Ball Bearing
Series C6
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{danly/rechteckige_lagergestelle/kugelfuehrung/serie_c6/serie_c6_asm-tbl.prj},{NB=4040-C6-55-200(1-1-1-1-1)},{BESTNR=4040-C6-55},{A=400},{B=328},{B1=400},{C1=50},{C2=50},{D=32},{E=310},{P=45},{AJOJ=1},{INFO=< -- INFO L},{AUSKX1=1, 'D63209820', 2, 'D63207820', 3, 'D63210820', 4, 'D63211820', 5, 'D63212820', 6, 'D63213820'},{AUSKX2=1, 'D63203810', 2, 'D63204810'},{AUSBD=1, 'D63205850', 2, 'D63206850', 3, 'D63208850'},{AUSBE=1, 'D63209860', 2, 'D63208860', 3, 'D63211860', 4, 'D63213860', 5, 'D63215860', 6, 'D63217860'},{LX1A=200, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 220, 240, 260, 280, 320},{LX1A2=200, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 220, 240, 260, 280, 320},{LX1B=140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 230, 250, 270, 310},{L=200},{VERSB=1},{AUSB=1},{AUSK=1},{VERSK=1},{TF=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
Company
Danly
Description
Series C6
Bill of material
4040-C6-55
BESTNR
Part No.
4040-C6-55
4040-C6-55
A
400
400
mm
B
328
328
mm
B1
400
400
mm
C1
±2
50
50
mm
C2
±2
50
50
mm
D
32
32
mm
L
Overall Pillar length
200
140
150
160
170
180
190
220
240
260
280
320
200
140
150
160
170
180
190
220
240
260
280
320
mm
INFO
Infotext
정보
< -- INFO L
E
310
310
mm
P
45
45
mm
VERSB
Busch Type Options
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Demountable Ball Bearing Bush
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Demountable Ball Bearing Bush
AUSB
Busch Type Options
D63209860
D63208860
D63211860
D63213860
D63215860
D63217860
D63209860
D63208860
D63211860
D63213860
D63215860
D63217860
AUSK
Cage Length Options
D63209820
D63207820
D63210820
D63211820
D63212820
D63213820
D63209820
D63207820
D63210820
D63211820
D63212820
D63213820
VERSK
Cage Length Options
Type 2 and 3
Type 1
Type 2 and 3
Type 1
TF
Select Pillar type
Press Fit Guide Pillar
Demountable Guide Pillar
Press Fit Guide Pillar
Demountable Guide Pillar
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D