Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
LI 16l-TUR - Reversible air-to-water heat pump for indoor installation.
Bill of material
LI 16l-TUR-378680
TYP
Order reference
LI 16l-TUR
ARTNR
Art.-Nr.
378680
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
AD
Air discharge direction
HST
Heat source throughput min.
3800 m3/h
TH
Thread heating connection
G
CH
Heating connection
1 Inch
HWT
Heating water throughput
1.2 m3/h
PL
Pressure loss heating water throughput
15600 Pa
CV
Connection voltage
3/PE ~400 V, 50 Hz V
G
Weight
275 kg
INFO
web
Info
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
378680
SA010ID04
Manufacturer’s name
Glen Dimplex Deutschland GmbH
SA010ID06
Manufacturer’s web address
https://glendimplex.de/
SA010ID13
Language of the file LanguageID - language code according to ISO 639_3
deu
SA010ID14
Identifiers of the project countries for which the file is valid
DE
SA100ID04
SA110ID04
SA200ID03
SA300ID03
SA400ID03
SA450ID03
SA460ID03
SA500ID03
SA550ID03
SA700ID04
LI 16I-TUR
SA700ID05
6.000 kW
SA700ID06
4.200
SA700ID07
1.430 kW
SA700ID09
3/PE ~400 V, 50 Hz
SA700ID11
2
SA700ID12
R410A
SA700ID13
4.780 kg
SA700ID14
43 dB(A)
SA700ID15
IP21
SA700ID16
35.000 °C
SA700ID18
SA700ID20
SA700ID21
7.100 kW
SA700ID22
1
SA700ID23
0
SA700ID26
SA700ID29
7.000 °C
SA700ID30
6.000 kW
SA700ID31
7.100 kW
SA700ID33
LI 16I-TUR
SA810ID04
Datanorm number
378680
SA810ID10
Description text
LI 16l-TUR, Aufstellungsort: Innen Vorlauftemperatur max.: 60 °C Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9003) Reversible Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit Inverter und integrierter WPM OEM Regelung. Schalloptimiert durch langsam laufenden EC-3D-Radialventilator, gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer, elektronisches Expansionsventil und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Hohe Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung; integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager). Die integrierte Luftführung mit 90°-Umlenkung ermöglicht eine direkte Eckaufstellung ohne Luftkanäle oder eine Wandaufstellung mit Luftkanälen auf der Ausblasseite.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D