IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
WI 10TU-364190
Glen Dimplex
Heat Pump System Water
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_water/wi_10tu.prj},{NB=WI 10TU-364190(architecture200)},{TYP=WI 10TU},{ARTNR=364190},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=2.2},{PLHS=6200},{TTH=G},{HC='1 ¼},{HWT=1.7},{PLHWT=5000},{CV='3/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=2.9},{GW=142},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
WI 10TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation. 10 kW heat output.
Bill of material
WI 10TU-364190
TYP
Order reference
WI 10TU
ARTNR
Article Number
364190
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
2.2
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
6200
TTH
Thread type heating
G
HC
Heating connection
'1 ¼
인치
HWT
Heating water throughput
1.7
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
5000
Pa
CV
Connection voltage
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
2.9
A
GW
Gross weight
142
kg
INFO
Web
Info
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D