Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 35
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - inch - nitrided - C-EX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Bill of material
EX6M1012SH
REF
Catalog Number
SIZEPS
Size
L1
Overall Length (+0.375/-0.000)
Дюйм
L2
Length (+0.000/-0.010)
Дюйм
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.000/-0.001)
Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D