피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
HC2B-63/45-1-K0-0-11/20
Duplomatic
Group 7: ACTUATORS
71 000 HC2 Hydraulic cylinders ISO 6020-2
Single rod cylinder
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{duplomatic/07_actuators/71000/a3_cilindro_mono_stelo/mono_14_asmtab.prj},{NB=HC2B-63/45-1-K0-0-11/20(0)},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{E=90},{F=15},{FB=14.0},{G=55},{J=45},{FJ=16},{KJ=45},{RD=88},{R=65},{TO=117},{UO=145},{VD=14},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{S=18},{PJ1=80},{XOX=206},{YX=71},{ZJX=168},{ALFA=6},{XGX=70},{D=30},{F04=15},{TG=64.3},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{XJX=149},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{CORSAMX=20},{CD=20},{EW=30},{L=32},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0.000},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
Type B - Rear flange (ME6)
Bill of material
HC2B-63/45-1-K0-0-11/20
SER
Series
20
TIP
Type
Type B
SIZE
Bore
63
63
mm
MM
Rod Ø
45
45
mm
CORSA
Stroke
mm
값 입력 CORSA
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
TI
Technical information
-
CORSAX
Effective stroke
mm
값 입력 CORSAX
Effective stroke
mm
cm
inch
ft
확인
TDS
Cushioning
Without cushioning
Front
Back
Front and back
Without cushioning
Front
Back
Front and back
TDT
Rod threading
Male thread (standard)
Light male thread
Female thread
Light female thread
Male thread (standard)
Light male thread
Female thread
Light female thread
WH
Dimension of rod extension
mm
값 입력 WH
Dimension of rod extension
mm
cm
inch
ft
확인
SA
Breathers
No
Front and back breathers
No
Front and back breathers
GUA
Seals
Standard (nitrile + polyurethane)
Low friction (nitrile + PTFE)
High temperature (viton + PTFE)
Standard (nitrile + polyurethane)
Low friction (nitrile + PTFE)
High temperature (viton + PTFE)
DIS
No. of spacers multiple of 50 mm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DISINF
Spacers info
-
PC1
Front end connection position
1
2
3
4
1
2
3
4
PC2
Rear end connection position
1
3
1
3
RF1
Front cushioning position
0
0
RF2
Rear cushioning position
0
0
PSA1
Front breather position
0
0
PSA2
Rear breather position
0
0
IND1
Front end-stroke proximity sensor (FRONT CUSHIONING REQUIRED)
0
0
IND2
Rear inductive sensor (REAR CUSHIONING REQUIRED)
0
0
CON1
Front connector type
-
-
CON2
Rear connector type
-
-
ASX
Rod accessory
No
Spherical swivel (ISO 8133/DIN 24555)
Spherical swivel (ISO 6982/DIN 24338)
Female clevis (ISO 8133)
Female clevis+pin (ISO 8133)
No
Spherical swivel (ISO 8133/DIN 24555)
Spherical swivel (ISO 6982/DIN 24338)
Female clevis (ISO 8133)
Female clevis+pin (ISO 8133)
B
Ø f8
60
60
mm
E
max
90
90
mm
EE
Nominal dimension
1/2''
1/2''
인치
F
15
15
mm
FB
Ø
14.0
14.0
mm
G
55
55
mm
J
45
45
mm
PJ
80
80
mm
R
65
65
mm
TO
117
117
mm
UO
max
145
145
mm
VD
14
14
mm
Y
71
71
mm
ZJ
168
168
mm
PESO
Cylinder mass
10.20
10.20
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D