Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie ID fi200 - Inductive sensors
Bill of material
P31328 ID 200 GSP
BESTNR
ID-No.
TYP
Typ
EGEPS
EGE-Serie
EGEPS2
EGE-Serie_2
ID erhöhte Anforderungen erhöhte Schaltabstände
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
140
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
mm
EBNB
Einbau nichtbündig
nichtbündig
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
25
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
75
SAEN60529
Schutzart EN 60529
IP 67
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D