Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
SFF - Breather caps
Bill of material
Breather caps SFF.40-3/4+F
CODE
Code
53802
DESCRIPTION
Description
SFF.40-3/4+F
DIM01
d
G 3/4
DIM02
D
42 mm
DIM03
L
21.5 mm
DIM04
d1
30 mm
DIM05
d2
13 mm
DIM06
h
10.5 mm
DIM07
h1
1.7 mm
WEIGHT
Weight
19 g
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D