Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-AR - Rectangular cross section handles
Bill of material
Rectangular cross section handles RHAR-36.300.N01
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
L
mm
DIM03
d
M8
DIM04
p
15 mm
DIM05
B1
36 mm
DIM06
h1
46 mm
DIM07
l
38 mm
DIM08
l1
37 mm
WEIGHT
Weight
g
DIM03OLD
B
16 mm
DIM05OLD
h
55 mm
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D