Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
HCX-VT - Indicadores de nivel de columna
Lista de materiales
Indicadores de nivel de columna HCX.127/T-VT-M12
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
DIM01
F
mm
DIM02
d
M12
DIM03
A
mm
DIM04
B
18 mm
DIM05
C
mm
DIM06
l
mm
DIM07
e
mm
DIM08
m
mm
DIM09
r
mm
DIM10
d'-0.2
12.5 mm
DIM11
f'±0.2
mm
DIM12
mm
DIM13
mm
DIM14
C
6 Nm
WEIGHT
Masa
g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D