Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CMM-TR-SST - Hinges
Bill of material
Hinges CMM-TR-SST-A-50
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
DIM01
L
50 mm
DIM02
B
mm
DIM03
f
30 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
f2
mm
DIM06
H
12.0 mm
DIM07
h1
3.0 mm
DIM08
b1
mm
DIM09
b2
mm
DIM10
d
6 mm
DIM11
d1
6.5 mm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Product details
Product details
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D