Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 33431 - Vis autoperceuse tête hexagonale avec rondelle Ø 16 - Acier Zn - DIN 7504K
Bill of material
Emile Maurin 334316,3X50CR3
REF
Reference
MAT
Matière
Acier zingué
DXL
D
6.3 mm
DK
13.5 mm
K
6.15 mm
S
10 mm
E
Epaisseur tôle max.
6.5 mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D