카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-170 - Doigt d'indexage inox 316 L, avec dispositif de blocage, conception hygiénique - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1701-16
REF
Référence
POS
Position
D1
D2
mm
D3
22.8 mm
D4
16 mm
D5
18 mm
D6
22 mm
D7
35 mm
L1
mm
L2
12 mm
L3
mm
L7
29 mm
S1
14 mm
ELASTICITE
Début
N
ELASTICITE2
Fin
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D