您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-065-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_06
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_06/26_065.prj},{NB=emile_maurin_26-065-40_0_0_0},{REF=26-065-40},{ANGLE=0},{D1=8.5},{H1=216},{H2=44},{H3=24},{H4=0.0},{H5=5},{H6=57},{L1=100},{L2=146},{L3=60.0},{L4=65},{L5=45},{L6=30},{L7=15.0},{L8=75},{L9=23},{L10=52},{L11=5},{L12=0},{L12X=0},{L13=12.2},{F1=5},{VIS=M12x 80},{INFOS=INFOTEXTE},{HWMIN=-19.0},{HWMAX=14.0},{L22=160},{ALPHA=120},{PPATH=26_065/26_065_sch.prj},{BESTNR=90878-1},{GR=4},{PDF=PDF},{GEW=1250},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-065 - Sauterelle poussée renforcée à embase horizontale
Nomenclature
Emile Maurin 26-065-40
REF
Référence
26-065-40
26-065-40
ANGLE
°
D1
Diameter
8.5
8.5
mm
H1
216
216
mm
H2
44
44
mm
H3
24
24
mm
H4
mm
Enter value for H4
mm
cm
inch
ft
確定
H5
5
5
mm
H6
57
57
mm
L1
100
100
mm
L2
146
146
mm
L3
60.0
60.0
mm
L4
65
65
mm
L5
45
45
mm
L6
30
30
mm
L7
15.0
15.0
mm
L8
75
75
mm
L9
23
23
mm
L10
52
52
mm
L11
5
5
mm
L12
0
0
mm
L12X
mm
L13
12.2
12.2
mm
F1
5
5
kN
VIS
M12x 80
M12x 80
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D