Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Modèle 73600G5A - Rondelle conique - NFE 25510 - Acier ressort Geomet 500 A
Nomenclature
emile_maurin_73600G5A 10
DES
Libellé long
Rondelle conique
NORME1
Norme 1
NFEN 25510
NORME2
Norme 2
-
MATIERE
Matiere
Acier ressort
REVETEMENT
Revêtement
Geomet® 500A
CERTIFICATION
Certification/Agrément
-
MARQUE
Marque
-
REF
Référence
LODLEVEL
LOD Level
D
Diamètre nominal
mm
D1
Diamètre intérieur
mm
D2
Diamètre extérieur
mm
S
Épaisseur
mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D