IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
APLO-1/2-12VDC
Electric Solenoid Valves
Plastic Valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{esvalves/plastic20valves/normally20open.prj},{NB=APLO-1/2-12VDC},{SKU=APLO-1/2-12VDC},{POSITION=NO},{PORT_SIZE=1/2\" Male NPT},{VOLTAGE=12V DC},{BODY_MATERIAL=POM Plastic},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=EPDM Diaphragm},{ORIFICE_SIZE=8.5},{TEMP_RANGE=32 to 125° F / 0 to 50°C},{PRESSURE_RANGE=PSI Range=3 - 115 PSI (Minimum Required)},{FLOW_RATE=Cv 0.6 (Appx 4.5 GPM @ 60 PSI)},{POWER=6 Watts},{COIL_CONNECTION=Terminal},{WEIGHT=4.10 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-2-12v-dc-electric-plastic-solenoid-valve-normally-open/},{DEFAULTSORTATTR=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Electric Solenoid Valves
Description
Normally Open
Bill of material
APLO-1/2-12VDC
SKU
APLO-1/2-12VDC
APLO-1/2-12VDC
POSITION
NO
PORT_SIZE
1/2" Male NPT
VOLTAGE
12V DC
12V DC
BODY_MATERIAL
POM Plastic
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
EPDM Diaphragm
ORIFICE_SIZE
8.5
mm
TEMP_RANGE
32 to 125° F / 0 to 50°C
PRESSURE_RANGE
PSI Range=3 - 115 PSI (Minimum Required)
FLOW_RATE
Cv 0.6 (Appx 4.5 GPM @ 60 PSI)
POWER
6 Watts
COIL_CONNECTION
Terminal
WEIGHT
4.10 oz
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - *Etc
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/1-2-12v-dc-electric-plastic-solenoid-valve-normally-open/
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D