Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
PROPLASTICA
Popis
SLK-50A - Zámek kluzný
Kusovník
Zámek kluzný SLK-50A
L
Délka
58 mm
L1
Vzdálenost
29.20 mm
B
Vzdálenost
42 mm
B1
Vzdálenost
21 mm
B2
Vzdálenost
16 mm
H1
Výška
10.2 mm
H2
Výška
22.2 mm
E
Šírka
25.4 mm
PDF
PDF Dokument
Info PDF
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D