您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8060572 ELCC-TB-KF-70-200-0H-P0-CR
Festo
产品 (A - Z)
E
ELCC
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{festo/parts/e/elcc/elcc_tb_kf_asmtab.prj},{NB=8060572 ELCC-TB-KF-70-200-0H-P0-CR---(0 high)},{BAU=70},{HUBMAX=1500},{L2=203.000},{L3=356.000},{L4=253.000},{L5=20.000},{L6=40.000},{L7=70.000},{L8=51.000},{L9=120.000},{L10=187.000},{L11=187.000},{L12=5.500},{L13=12.000},{L14=2.000},{L15=0.000},{B1=167.500},{B2=73.000},{B3=78.000},{B4=94.100},{B5=90.000},{B6=45.000},{B7=81.500},{B8=81.500},{B9=16.000},{B10=32.500},{B11=18.250},{B12=20.000},{B13=10.000},{B14=34.500},{B15=40.000},{B16=3.000},{B17=39.000},{B18=16.500},{B19=40.000},{B20=53.000},{D1=48.000},{D2=16.000},{D3=9.000},{D6=8.000},{D9=7.000},{D12=9.000},{H1=112.000},{HUB=200},{HR=0},{HUBST=0.000},{ZUS=-},{PAR=P0},{ZUSA=-},{ZAH=CR},{MES=-},{FES=-},{BED=-},{ABSC=-},{LODLEVEL=high}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
ELCC-TB-KF (m) - Cantilever axis, modular system
明细表
8060572 ELCC-TB-KF-70-200-0H-P0-CR
TNR
产品代号
8060572
8060572
TYP
型号
ELCC-TB-KF
BAU
规格
70
70
HUB
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
HR
预留行程 mm
mm
Enter value for HR
预留行程 mm
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
ZUS
增加的滑块
-
-
PAR
防尘保护
P0
P9
P0
P9
ZUSA
附加特性
-
F1
-
F1
ZAH
齿形带材料
CR
PU1
PU2
CR
PU1
PU2
MES
测量系统
-
M1
-
M1
FES
夹紧单元
-
C
-
C
BED
用户手册
-
DN
-
DN
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
L1
606.000
606.000
mm
L2
203.000
203.000
mm
L3
356.000
356.000
mm
L4
253.000
253.000
mm
L5
20.000
mm
L6
40.000
mm
L7
70.000
70.000
mm
L8
51.000
51.000
mm
L9
120.000
120.000
mm
L10
187.000
187.000
mm
L11
187.000
187.000
mm
L12
5.500
5.500
mm
L13
12.000
12.000
mm
L14
2.000
mm
L15
0.000
0.000
mm
B1
167.500
167.500
mm
B2
73.000
73.000
mm
B3
78.000
78.000
mm
B4
94.100
94.100
mm
B5
90.000
90.000
mm
B6
45.000
45.000
mm
B7
81.500
81.500
mm
B8
81.500
81.500
mm
B9
16.000
16.000
mm
B10
32.500
32.500
mm
B11
18.250
18.250
mm
B12
20.000
20.000
mm
B13
10.000
10.000
mm
B14
34.500
34.500
mm
B15
40.000
40.000
mm
B16
3.000
mm
B17
39.000
39.000
mm
B18
16.500
16.500
mm
B19
40.000
40.000
mm
B20
53.000
53.000
mm
D1
48.000
48.000
mm
D2
16.000
16.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
D4
螺纹
M6
D5
螺纹
M5
D6
8.000
mm
D7
螺纹
M6
M6
D8
螺纹
M5
M5
D9
7.000
7.000
mm
D10
螺纹
M5
M5
D11
螺纹
M4
M4
D12
9.000
9.000
mm
D13
螺纹
M6
M6
H1
112.000
112.000
mm
H2
86.000
86.000
mm
H3
73.000
73.000
mm
H4
11.000
11.000
mm
H5
33.000
33.000
mm
H6
16.750
16.750
mm
H7
16.500
16.500
mm
H8
40.000
40.000
mm
H9
13.000
13.000
mm
H10
13.000
13.000
mm
H11
29.000
29.000
mm
H12
16.000
16.000
mm
H13
16.000
16.000
mm
T1
2.100
2.100
mm
T2
0.600
mm
T3
7.000
mm
T4
6.100
6.100
mm
T5
6.500
mm
T6
12.000
12.000
mm
T7
1.900
1.900
mm
T8
2.100
2.100
mm
T9
4.000
mm
T10
26.000
26.000
mm
T11
10.000
10.000
mm
T12
15.000
15.000
mm
T13
1.600
1.600
mm
T14
14.000
14.000
mm
T15
2.100
2.100
mm
T16
18.000
18.000
mm
CNSMASSEXACT
重量
9.220
9.220
kg
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D