피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8086002 VRPA-C-Q8-E
Festo
제품 (A - Z)
V
VRPA
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vrpa/vrpa_c.prj},{NB=8086002 VRPA-C-Q8-E---(0_high)},{TNR=8086002},{TYP=VRPA-C-Q8-E},{HUB=0.000},{LODLEVEL=high},{P1=8},{P1N=8.000},{P2=15.500},{P3=19.000},{L1=18.100},{L2=28.600},{L3=28.600},{L4=15.000},{L5=22.500},{L6L=63.100},{L6U=65.700},{L7=19.000},{L8=13.000},{L9=19.800},{L10=39.600},{L11=4.000},{L12=21.500},{L13=28.400},{L14=11.700},{L15=23.400},{L16=0.000},{L17=0.000},{B=0.000},{VERS=1},{CNSMASSEXACT=0.033},{GTIN=4052568458669}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VRPA-C - 압력 조절기
BOM
8086002 VRPA-C-Q8-E
TNR
Part Number
8086002
8086002
TYP
Type
VRPA-C-Q8-E
VRPA-C-Q8-E
HUB
Position screw
mm
값 입력 HUB
Position screw
mm
cm
inch
ft
확인
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
P1
튜브 외경
8
8
mm
P2
15.500
15.500
mm
P3
19.000
19.000
mm
L1
18.100
18.100
mm
L2
28.600
28.600
mm
L3
28.600
28.600
mm
L4
15.000
15.000
mm
L5
22.500
22.500
mm
L6L
63.100
63.100
mm
L6U
65.700
65.700
mm
L7
19.000
19.000
mm
L8
13.000
13.000
mm
L9
19.800
19.800
mm
L10
39.600
39.600
mm
L11
4.000
4.000
mm
L12
21.500
21.500
mm
L13
28.400
28.400
mm
L14
11.700
11.700
mm
L15
23.400
23.400
mm
L16
0.000
0.000
mm
L17
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.033
0.033
kg
GTIN
4052568458669
4052568458669
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D