Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2023年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
CDSM - 仿真器
明细表
560503 CDSM-S1-P
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
信息
2023-12-31
B1
54.300 mm
B2
23.900 mm
B3
23.200 mm
B4
mm
H1
176.000 mm
L1
106.000 mm
L2
53.000 mm
L3
mm
W1
11.000 °
CNSMASSEXACT
重量
kg
GTIN
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D