Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
SME-10M - proximity sensor
Bill of material
551367 SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
TNR
Part number
TYP
Type
B1
2.950 mm
D1
2.150 mm
D2
Thread
D3
mm
H1
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
23.000 mm
L6
mm
SW
Width across flats
1.500 mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
GTIN
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D