Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SRBS - Sensore di posizione
Lista materiale
2393546 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
D1
Diametro
mm
D2
Filettatura
M8x1
D3
Diametro
9.600 mm
L1
Lunghezza
300.000 mm
L2
Lunghezza
41.100 mm
L3
Lunghezza
mm
SW1
Piano chiave
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D