Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2966.72. - 滑板-中心导向装置 带固态润滑剂的青铜
明细表
2966.72.030.100.030
BC
订购编号
DOC
目录页
2966_72_pdf
FORM
A
B
宽度
mm
L
长度
mm
S
厚度
mm
B1
mm
L1
0.000 mm
C
mm
ANZ
2
D
20.000 mm
D1
14.000 mm
T
13.000 mm
DK
6.800 mm
DG
8.000 mm
TG
15.000 mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D