Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2667.iso.0. - Unidad rascadora POLY STRIP, con perforación inicial, para punzones de corte ISO 8020
Lista de materiales
2667.HA0A.A
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2667_iso_0.pdf
DSCHAFT
Diámetro de punzón
mm
L
Longitud del punzón
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
P
1.500 mm
S
Carrera
SMAX
Carrera max.
6.500
FA
Fuerza de retroceso máx.
N
D3
Federbohrung
mm
A
mm
B
mm
D
mm
A1
Bef.Stich X
mm
A2
mm
A3
Bef.Stich Y
mm
B4
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
mm
D2
Senkungsdurchmesser
mm
E2
mm
R1
mm
R2
mm
DHS
FBD1
10.000
L2
55.500 mm
ZTC
Código arancelario
82073010
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D