Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 10
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2487.12.20000. - Gazlı Yay POWERLINE
Malzeme listesi
2487.12.20000.050
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2487_12_20000_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
ASF
Yürütme
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
20000 daN
PA
Dolum basıncı
150 bar
HUBMAX
Strok maks.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Silindir çapı
195.000 mm
SD
Piston çapı
130.000 mm
L
Uzunluğu
mm
ARN
33.500 mm
GASVOL
l
GEW
Ağırlık
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D