Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.044.03. - Support avant de fixation
Nomenclature
2480.044.03.00150
BC
N° de commande
2480.044.03.00150
DOC
Fiche catalogue
2480_22_bv
ZD
Diamètre de cylindre
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
A
32.100 mm
C
50.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Longueur
68.000 mm
L
Hauteur
48.000 mm
L1
20.900 mm
L2
4.000 mm
S
Epaisseur
20.000 mm
T
10.000 mm
GEW
Poids
0.386 kg
ZS
Vis à tête cylindrique
M8x50
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.