Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.047. - 法兰盘
明细表
2480.047.03000
BC
订购编号
2480.047.03000
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
外部尺寸
110.000 mm
B
63.500 mm
C
厚度
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
体重
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.