IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.010.01500.130
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
较低结构高度的
2485.15.01500./固定件/备件组
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_10/f20_10_03/2480_010.prj},{NB=2480.010.01500.130},{IDNR=2480.010.01500},{DOC=2480_12_01500_bv},{A=85.000},{B=73.500},{C=77.000},{E=130},{F=92.000},{H=16.000},{ZD=75.200},{ZD1=75.000},{D=11.000},{R=59.900},{GEW=0.175},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.010. - Holding sleeve
明细表
2480.010.01500.130
BC
订购编号
2480.010.01500.130
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
A
外径
85.000
mm
B
Stichmass Befestigung
73.500
mm
C
内径
77.000
mm
E
长度
130.000
205.000
130.000
205.000
mm
F
Base diameter
92.000
mm
H
厚度
16.000
mm
ZD
Cylinder diameter
75.200
mm
ZD1
75.000
mm
D
11.000
mm
R
59.900
mm
GEW
体重
0.175
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.