Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.055. - Kołnierz oporowy, okrągły
Lista materiałowa
2480.055.01500
BC
Numer katalogowy
2480.055.01500
DOC
Karta katalogowa
2480_12_01500_bv
A
Wymiar zewnętrzny
122.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Grubość
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.500 mm
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Waga
0.910 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.