Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.055. - Bundflansch, rund
Stückliste
2480.055.07500
BC
Bestell-Nummer
2480.055.07500
DOC
Katalogblatt
2480_13_07500_bv
A
Außenmaß
220.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Dicke
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Gewicht
4.299 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.