您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
A207041-2626
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207041.prj},{NB=A207041-2626},{CODE=A207041-2626},{FILENAME=A207041-2626_02},{F=G3/4-14 A GAS},{F1=M26x1,5-6g},{B=41},{D=50},{CH=36}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
207041 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
Bill of material
A207041-2626
CODE
Code
A207041-2626
A207041-2626
F
Thread
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
F1
Thread
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
B
41
41
mm
D
50
50
mm
CH
Hexagonal key
36
36
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D