피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LVA-0500
Franke
Bearings
Bearing assemblies
LVA
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/drehverbindungen/lva/lva_asmtab.prj},{NB=LVA-0500},{IDNR=},{BBZ=LVA-0500},{KK=500},{D1=20},{D=14.0},{H=49},{H1=42},{T=13.0},{M=M12},{NDM=12},{P=1.750},{T1=20},{DA=580},{DI=420},{LA=550},{LI=450},{B=14x},{BX=14},{COA=530},{COR=249},{CA=59},{CR=51},{COM=62},{GEW=39.1},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lva_asmtpl.prj},{TYP=LER5},{X=5.00},{VIS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Bill of material
LVA-0500
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0500
LVA-0500
KK
Kugelkranz ØKK
500
500
mm
D1
Abmessung d1
20
20
mm
D
Abmessung d
14.0
14.0
mm
H
Abmessung h
49
49
mm
H1
Abmessung h1
42
42
mm
T
Abmessung t
13.0
13.0
mm
M
Thread
M12
M12
T1
Abmessung T1
20
20
mm
DA
Abmessung Da
580
580
mm
DI
Abmessung Di
420
420
mm
LA
Abmessung La
550
550
mm
LI
Abmessung Li
450
450
mm
B
Befestigung je Ring
14x
14x
COA
Tragzahl Coa
530
530
kN
COR
Tragzahl Cor
249
249
kN
CA
Tragzahl Ca
59
59
kN
CR
Tragzahl Cr
51
51
kN
COM
stat. Moment
62
62
kNm
GEW
Gewicht
39.1
39.1
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D