Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVL - Drehverbindungen aus Kunststoff, außen verzahnt, LVL
Lista materiale
LVL-0100
BNR
Order number
KK
Kugelkranz ØKK
mm
D0
Abmessung D0
mm
DA
Abmessung Da
mm
D
Abmessung Dd
6.6 mm
DG
Abmessung Dg
6.6 mm
DI
Abmessung Di
mm
H
Abmessung h
24 mm
H1
Abmessung h1
20 mm
LA
Abmessung La
mm
LI
Abmessung Li
mm
COA
Tragzahl Coa
kN
COR
Tragzahl Cor
kN
CA
Tragzahl Ca
kN
CR
Tragzahl Cr
kN
COM
stat. Moment
kNm
M
Modul m
2
AZ
Anzahl Zähne
GEW
Gewicht
kg
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D