피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
GM96100-008
GGB
유리섬유 강화 합성 베어링
GAR-MAX US
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ggb/faser_kuns_verbun/gar_max_us/gar_max_us.prj},{NB=GM96100-008},{DIX=6.000},{DOX=6.250},{BESTNR1=GM96100},{DIXDO=6 x 6 1/4},{DI=6.0120/6.0180},{DO=6.2590/6.2550},{DJ=6.0000/5.9985},{DH=6.2500/6.2520},{CD=0.0030/0.0165},{B=1/2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
회사명
GGB
내용
GAR-MAX 부시 인치 - 부시 인치
BOM
GM96100-008
BESTNR
품번
GM96100-008
GM96100-008
B
길이
1/2
9/16
10/16
11/16
3/4
13/16
14/16
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
1 6/16
1 7/16
1 1/2
1 9/16
1 10/16
1 11/16
1 3/4
1 13/16
1 14/16
1 15/16
2
2 1/16
2 2/16
2 3/16
2 1/4
2 5/16
2 6/16
2 7/16
2 1/2
2 9/16
2 10/16
2 11/16
2 3/4
2 13/16
2 14/16
2 15/16
3
3 1/16
3 1/8
3 3/16
3 1/4
3 5/16
3 6/16
3 7/16
3 1/2
3 9/16
3 10/16
3 11/16
3 3/4
3 13/16
3 14/16
3 15/16
4
4 1/16
4 1/8
4 3/16
4 1/4
4 5/16
4 6/16
4 7/16
4 1/2
4 9/16
4 10/16
4 11/16
4 3/4
4 13/16
4 14/16
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8
5 3/16
5 1/4
5 5/16
5 6/16
5 7/16
5 1/2
5 9/16
5 10/16
5 11/16
5 3/4
5 13/16
5 14/16
5 15/16
6
6 1/16
6 1/8
6 3/16
6 1/4
6 5/16
6 6/16
6 7/16
6 1/2
6 9/16
6 10/16
6 11/16
6 3/4
6 13/16
6 14/16
6 15/16
7
7 1/16
7 1/8
7 3/16
7 1/4
7 5/16
7 6/16
7 1/2
7 9/16
7 10/16
7 11/16
7 3/4
7 13/16
7 14/16
7 15/16
8
8 1/16
8 1/8
8 3/16
8 1/4
8 5/16
8 6/16
8 7/16
8 1/2
8 9/16
8 10/16
8 11/16
8 3/4
8 13/16
8 14/16
8 15/16
9
9 1/16
9 1/8
9 3/16
9 1/4
9 5/16
9 6/16
9 7/16
9 1/2
9 9/16
9 10/16
9 11/16
9 3/4
9 13/16
9 14/16
9 15/16
10
10 1/16
10 1/8
10 3/16
10 1/4
10 5/16
10 6/16
10 7/16
10 1/2
10 9/16
10 10/16
10 11/16
10 3/4
10 13/16
10 14/16
10 15/16
11
11 1/16
11 1/8
11 3/16
11 1/4
11 5/16
11 6/16
11 7/16
11 1/2
11 9/16
11 10/16
11 11/16
11 3/4
11 13/16
11 14/16
11 15/16
12
1/2
9/16
10/16
11/16
3/4
13/16
14/16
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 5/16
1 6/16
1 7/16
1 1/2
1 9/16
1 10/16
1 11/16
1 3/4
1 13/16
1 14/16
1 15/16
2
2 1/16
2 2/16
2 3/16
2 1/4
2 5/16
2 6/16
2 7/16
2 1/2
2 9/16
2 10/16
2 11/16
2 3/4
2 13/16
2 14/16
2 15/16
3
3 1/16
3 1/8
3 3/16
3 1/4
3 5/16
3 6/16
3 7/16
3 1/2
3 9/16
3 10/16
3 11/16
3 3/4
3 13/16
3 14/16
3 15/16
4
4 1/16
4 1/8
4 3/16
4 1/4
4 5/16
4 6/16
4 7/16
4 1/2
4 9/16
4 10/16
4 11/16
4 3/4
4 13/16
4 14/16
4 15/16
5
5 1/16
5 1/8
5 3/16
5 1/4
5 5/16
5 6/16
5 7/16
5 1/2
5 9/16
5 10/16
5 11/16
5 3/4
5 13/16
5 14/16
5 15/16
6
6 1/16
6 1/8
6 3/16
6 1/4
6 5/16
6 6/16
6 7/16
6 1/2
6 9/16
6 10/16
6 11/16
6 3/4
6 13/16
6 14/16
6 15/16
7
7 1/16
7 1/8
7 3/16
7 1/4
7 5/16
7 6/16
7 1/2
7 9/16
7 10/16
7 11/16
7 3/4
7 13/16
7 14/16
7 15/16
8
8 1/16
8 1/8
8 3/16
8 1/4
8 5/16
8 6/16
8 7/16
8 1/2
8 9/16
8 10/16
8 11/16
8 3/4
8 13/16
8 14/16
8 15/16
9
9 1/16
9 1/8
9 3/16
9 1/4
9 5/16
9 6/16
9 7/16
9 1/2
9 9/16
9 10/16
9 11/16
9 3/4
9 13/16
9 14/16
9 15/16
10
10 1/16
10 1/8
10 3/16
10 1/4
10 5/16
10 6/16
10 7/16
10 1/2
10 9/16
10 10/16
10 11/16
10 3/4
10 13/16
10 14/16
10 15/16
11
11 1/16
11 1/8
11 3/16
11 1/4
11 5/16
11 6/16
11 7/16
11 1/2
11 9/16
11 10/16
11 11/16
11 3/4
11 13/16
11 14/16
11 15/16
12
인치
DIXDO
호칭 치수
6 x 6 1/4
6 x 6 1/4
DI
베어링 내경
6.0120/6.0180
6.0120/6.0180
DO
베어링 외경
6.2590/6.2550
6.2590/6.2550
DJ
축 외경
6.0000/5.9985
6.0000/5.9985
DH
하우징 직경
6.2500/6.2520
6.2500/6.2520
CD
운전 틈새
0.0030/0.0165
0.0030/0.0165
LINK
GGB 웹사이트 링크
Website
KAT
카테고리
Fiber composite plain bearing (correction of fiber composite)
MAT
재료
GAR-MAX US
ROHS
RoHS 인증서
Yes
ZGS
표준에 따라 승인됨
DIN ISO 4380
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
Yes
TL
드라이 러닝
Yes
GOELT
기름칠
Yes
GFT
그리스
Yes
ZTN
세관 관세 번호
84833080
MES
머티리얼 속성
self-lubricating, high resilience, resistance to contamination
FVL
성능 향상을 위해
Oil-lubricated GAR-FIL, grease-lubricated DX, media-lubricated GAR-FIL
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D