Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFCC107 - A001
Bill of material
CFCC107-0401A001CEAC
CNSTYPECODE
Order code
CFCC107-0401A001CEAC
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
COLOR
Color
PACK
Packing Options
M
Dimension Information
3.00 mm
L
Dimension Information
10.20 mm
L1
Dimension Information
5.10 mm
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D