Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
GWF252 - A
明细表
GWF252-05AP1
CNSTYPECODE
訂購代碼
GWF252-05AP1
PIN
PIN数
MATERIAL
絕緣材質
M
尺寸信息
8.00 mm
L
尺寸信息
12.90 mm
L1
尺寸信息
10.65 mm
L2
尺寸:L2
5.50 mm
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D