您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
5647 4.000
Gühring
Tieflochbohren
Einlippenbohrer
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_gundrilling/catalog_single_fluted_gun_drills/catalog_5647.prj},{NB=5647 4.000},{J21=5647 4.000},{A11=4.000},{C12=1},{B3=226},{B4=212.000},{B5=260},{B6=220},{B71=259.100},{C3=6},{D1=1},{D7=0.050},{E1=100},{B7=0.900},{C4=36},{H22=4},{BLD=12},{ID12000=9056470040000},{ID12100=0},{A63=3.800},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{F8=1},{G2=7},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J23=VHM TIEFLOCHBOHRER},{J22=VHM NANOA TLB EB100 50XD R UG MMS},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN 42},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{D2=N},{J6=ZYL00600115h$06},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-08-21},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9056470040000.dxf},{ID10003=9056470040000.stp},{ID10004=9056470040000_prop.xml},{ID10005=A_9056470040000.xml},{ID11001=VHM}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5647 - WN 42 VHM TIEFLOCHBOHRER
Bill of material
5647 4.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
5647 4.000
5647 4.000
J23
Produktbeschreibung
VHM TIEFLOCHBOHRER
VHM TIEFLOCHBOHRER
J22
Produktbezeichnung
VHM NANOA TLB EB100 50XD R UG MMS
VHM NANOA TLB EB100 50XD R UG MMS
J3
Firmenkennung
GG
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN 42
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
4.000
4.000
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
226
226
mm
B4
Nutzlänge
212.000
212.000
mm
B5
Gesamtlänge
260
260
mm
B6
Spannutenlänge
220
220
mm
B71
Funktionslänge
259.100
259.100
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
1
D7
Masse (Gewicht)
0.050
0.050
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
100
100
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H5
Beschichtung
NANO-A
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
0.900
0.900
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
D2
Drallrichtung
N
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
12
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600115h$06
ZYL00600115h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D