피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
3873 12.010
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3873.prj},{NB=3873 12.010},{J21=3873 12.010},{A1=12},{B2=26},{B3=38},{B5=83},{B71=60.500},{A5=11.500},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{F22=4},{G1=1.000},{H21=0},{H22=0},{E2=35},{F4=35},{D7=0.128},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9038730120100},{ID12100=0},{B4=36},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=53.000},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM FRA-SH RF1 U 35/38° DIN6527L FIRE HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9038730120100.dxf},{ID10003=9038730120100.stp},{ID10004=9038730120100_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3873 - DIN6527L VHM FIRE-RATIOFRAESE
Bill of material
3873 12.010
J21
Identifizierende Bestellnummer
3873 12.010
3873 12.010
J23
Produktbeschreibung
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH RF1 U 35/38° DIN6527L FIRE HB
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
12
12
mm
B2
Schneidenlänge, max.
26
26
mm
B3
Kraglänge
38
38
mm
B5
Gesamtlänge
83
83
mm
B71
Funktionslänge
60.500
60.500
mm
A5
Halsdurchmesser
11.500
11.500
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
G1
Eckenradius
1.000
1.000
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
35
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
35
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.128
0.128
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201005
ZYL01201005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D