Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6774 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6774 7.940
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM NANO-A FRA-SH 4S RF1 WN-USA 48°
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NANO-A
E2
Seitenspanwinkel
48 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
48 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D