您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1087 14.140
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1087.prj},{NB=1087 14.140},{J21=1087 14.140},{A22=0.250},{A3=1.411},{A4=18},{A8=11.000},{B1=21},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=14},{D7=0.103},{H22=0},{BLD=10},{ID12000=9010870141400},{ID12100=0},{A6=11.000},{B4=2.822},{C14=0},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.043},{C4=58.000},{D1=5},{D3=25},{D4=95.300},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH-GBO 1/4 NPT RN-25 VA},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 31},{A1=NPT},{A24= 1/4},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01402105},{J61=ZYL21G1400h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010870141400.dxf},{ID10003=9010870141400.stp},{ID10004=9010870141400_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1087 - WN 31 GEWINDEBOHRER
Bill of material
1087 14.140
J21
Identifizierende Bestellnummer
1087 14.140
1087 14.140
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH-GBO 1/4 NPT RN-25 VA
HSS-E MASCH-GBO 1/4 NPT RN-25 VA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
WN 31
A1
Gewindeart
NPT
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.250
0.250
Inch
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/4
1/4
A3
Gewindesteigung
1.411
1.411
mm
A4
Gangzahl je Inch
18
18
A8
Schlüsselweite
11.000
11.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
21
21
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14
14
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.103
0.103
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
10
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01402105
ZYL01402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1400h$09
ZYL21G1400h$09
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D