피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
4159 9.728
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4159.prj},{NB=4159 9.728},{J21=4159 9.728},{A22=0.125},{A3=0.907},{A4=28},{A8=5.500},{B1=4.500},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7},{D7=0.029},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9041590097280},{ID12100=0},{A6=8.570},{B4=1.814},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.009},{C4=38},{D1=3},{D3=50},{D4=25.600},{E1=180},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE S-GBO G 1/8 DIN5156 VA-R50},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 5156},{A1=G},{A24= 1/8},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$06},{DATE=2018-09-25},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9041590097280.dxf},{ID10003=9041590097280.stp},{ID10004=9041590097280_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4159 - DIN 5156 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
4159 9.728
J21
Identifizierende Bestellnummer
4159 9.728
4159 9.728
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE S-GBO G 1/8 DIN5156 VA-R50
PM HSSE S-GBO G 1/8 DIN5156 VA-R50
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 5156
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.125
0.125
인치
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/8
1/8
A3
Gewindesteigung
0.907
0.907
mm
A4
Gangzahl je Inch
28
28
A8
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
4.500
4.500
mm
B2
Nutzlänge
35
35
mm
B3
Gesamtlänge
90
90
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7
7
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.029
0.029
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$06
ZYL21F7000h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D