Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 172
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets system BEA 5/8"x3/8" (10 B-1)
Bill of material
T75132
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
R3
r3
16 mm
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D