Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB HD MA CRIMP SHELL 15P
Stückliste
HARTING 09561005601
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09561005601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 15, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,25 mm², Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB HD MA CRIMP SHELL 15P
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 56 100 5601
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
15
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D